??
Selección de modelo CAD
K0752.21027X35
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0752 - Palanca de sujeción de acero con rosca exterior
Lista de materiales
K0752.21027X35
BESTKIPP
Referencia
K0752.21027X35
FARBE
Color
Rojo rubí RAL3003
MATERIAL
Cuerpo de base
seidenmatt
GR
Tamaño
2
L
Longitud de la rosca
35 mm
X
Rosca
M10 mm
D
Diámetro
14 mm
D1
Diámetro
18.5 mm
D2
Diámetro
19.0 mm
H
Altura
28.5 mm
H1
Altura
6.5 mm
H2
Altura
17.5 mm
H3
Hhöe
42.5 mm
H4
Altura
45.5 mm
A
Separación
65 mm
A1
Longitud
74.5 mm
B
Anchura
10 mm
ZZ
Número de dientes
20
GEW
Poids
0.1132 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245083152
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions